Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Handabsperrventil - VHK-A

Einfach drehen und sperren

  • Einfache Bedienung – Schließen oder Öffnen durch Drehknopf
  • Passt zu Ihrer Anwendung – Varianten mit 2 oder 3 Anschlüssen
  • Zuverlässigkeit eingebaut – Sitzventilkonstruktion.

u.v.m.

  • Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
  • Betriebsvakuumdruck: -100 kPa
  • Ausführung als 2/2- oder 3/2-Wege-Ventil
  • 2/2- und 3/2-Wege-Ventile können anhand der Farbe des Drehknopfes unterschieden werden
  • Viele Anschlussvarianten.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren