Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VQD1000, 4/2-Wege-Sitzventil, direktbetätigt

  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0 MPa/10 Torr (Vakuum) - 0,7 MPa (7,1 kgf/cm 2 )
  • Effektiver Querschnitt (Cv Faktor): Standardausführung 0,9 mm 2 (0,05);
    Typ hoher Durchfluss 1,5 mm 2 (0,08)
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC
  • Ansprechzeit: ON: 4 ms; OFF: 2 ms
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50°C