Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VV5QC21-F, Serie 2000 Mehrfachanschlussplatte mit interner Verdrahtung, Flanschversion, D-Sub Stecker

  • Steck-Anschlussplatte Flanschversion für Ventil VQC2000
  • Erfüllt IP40
  • D-sub Anschluss mit 25 Pins in Erfüllung des MIL-Standards
  • Standardmäßig sind max. 24 Stationen lieferbar
  • Optionale Montage auf DIN-Schiene
  • 18 Anschlussgrößen lieferbar

Produkt konfigurieren

 
Stationen
Anschlussgröße
Kabellänge
Option 1
Option 2