Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VZ300, 3/2-Wege-Magnetventil, Rohrversion / Flanschversion, metrisch

  • Dieses Produkt wurde ersetzt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an SMC.
  • 3-Wege-Ventil, Rohrversion Plattenventil, Gummidichtung
  • Gewinde: Metrische Ausführung
  • Niedrige Stromaufnahme: 1,8 W DC
  • Betriebsdruck ( MPa ): 0,15 bis 0,7 (interne Pilotluft)
  • Ansprechzeit (ms): max. 20 (0,5 MPa)
  • Cv-Faktor: 0,2 (Rohrversion), 0,25 (Flanschversion)

Produkt konfigurieren

 
Funktion
Anschluss
Gehäusezubehör
Spannung
Anschlusskabel
Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Gewinde
Option
Q