Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

ZL3/ZL6, Mehrstufen-Vakuumerzeuger

ZL3/ZL6, Mehrstufen-Vakuumerzeuger
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Düsendurchmesser: Ø 1,5 oder Ø 1,9 mm.
  • Max. Saugvolumenstrom: 300 l/min(ZL3); 600 l/min(ZL6) (ANR).
  • Luftverbrauch: 135 oder 150 l/min(ZL3); 270 oder 300 l/min(ZL6) (ANR).
  • Gewicht der Grundausführung: 390 g(ZL3); 470 g(ZL6).
  • Standard-Betriebsdruck: 0,35 oder 0,5 MPa.
  • Entlüftung: Auswahl mit eingebautem Schalldämpfer oder Entlüftungsanschluss.
  • Ausführung des Vakuumsensors: Auswahl mit Digitalem Vakuumschalter, Vakuum-Manometer oder Vakuumanschluss-Adapter.
  • Auswählbarer Vakuum-Doppelanschluss für abzweigende Vakuumleitungen.

 
max. Ansaugleistung
Versorgungsdruck
Vakuum- (2/V)/Druckluftanschluss (1/P) Anschlussgröße Steckverbindung
Entlüftungsausführung
Kombinationen aus Versorgungsventil / Belüftungsventil
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Unterdrucksensor
Ausgang
Einheit
Anschlusskabel
Option

Zubehör & empfohlene Produkte