Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Kompaktzylinder mit Führung MGP

Präzise geführte Bewegungen

  • Die Bewegungen des Antriebes werden präzise geführt – ±0.03° Verdrehtoleranz
  • Konstruieren Sie kompakte und leichte Maschinen – Reduziertes Gewicht und geringer Platzbedarf durch die Führungsstangen- und Plattenkonstruktion
  • Einfach anpassbar für Ihre Anwendung – Große Auswahl an unterschiedlichen Varianten verfügbar.

  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hub (mm): 10 bis 400
  • Drei verschiedene Führungsarten sind wählbar: Gleitführung, Kugelführung und Hochpräzisionskugelführung
  • Vier Arten der Montage sind möglich: Montage oben, seitliche Montage, Montage unten und Montage in T-Nut
  • Batteriefertigungskompatible Version verfügbar
  • Die Signalgeber können auf 2 Seiten montiert werden.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Reinraumserie
Lagerausführung
Kolben-Ø
Anschlussgewinde
Hub
  []
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl