Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Rundzylinder - C76

Runden Sie Ihre Anwendungen ab

  • Präzise Montage – Benutzerfreundliche und maßgenaue Konstruktion
  • Optimieren Sie Arbeitsabläufe – Hochgeschwindigkeitsbetätigung dank der geringen Losbrechmomente und der standardmäßigen elastischen Dämpfung
  • Geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen – Zylinderrohr aus Edelstahl.

  • Kolben-Ø (mm): 32 und 40
  • Hübe bis 1000 mm
  • Minimiertes Spiel der Kolbenstange
  • Austauschbare Dichtungen.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Hub
  []
Signalgeber Montage
Edelstahl