Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

55-C(D)G1*N, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc

55-C(D)G1*N, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • ATEX, Standard: doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
  • Kolben-Ø (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hub von 25 mm bis 300 mm
  • Montage: Grundausführung, Fuß, Flansch vorne/hinten,Gabelbefestigung vorne/hinten, Schwenkbefestigung
  • Mit/ohne hitzebeständigen oder Nylon-Faltenbalg
  • Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen

Magnet
Montage
Dämpfung
Kolben-Ø
Gewinde
Hub
  []
Gehäuseoption