Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

55-C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc

  • ATEX, Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Standardhub (mm): 5 bis 100
  • Anschlussgewindeart: M (für Kolben-Ø 12 bis 25 mm); Rc, NPT oder G (für Kolben-Ø 32 bis 100 mm)
  • Kleine Signalgeber auf vier Seiten montierbar.

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Gewindeanschluss-Ausführung
Hub
  []
Gehäusezubehör
Signalgeber Montage
Gehäuseoption