Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

55-C(D)Q2B, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kolben-Ø größer 125 mm, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc

  • ATEX, Kompaktzylinder: großer Kolbendurchmesser, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
  • Kolben-Ø (mm): 125, 140, 160, 180, 200
  • Standardhub (mm): 10 bis 300
  • Anschlussgewindeart: Rc, NPT, G
  • Kleine Signalgeber auf vier Seiten montierbar.

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Kolben-Ø
Gewindeanschluss-Ausführung
Hub
  []
Gehäusezubehör
Gehäuseoption