Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

56-VQC4000, 5/2- 5/3-Wege-Magnetventil, Flanschversion, intern verdrahtet, ATEX Kategorie 3

  • ATEX
  • 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil, Flanschversion, Steckverbindung
  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruck: 1.0 MPa [0,7 MPa (niedrige Wattzahl)]
  • Effektiver Querschnitt (mm²): 30,9 Metalldichtung; 36 Gummidichtung
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • Schutzart: staubgeschützt (entspricht IP67)

Produkt konfigurieren

 
Konfiguration
Dichtung
Funktion
Handhilfsbetätigung