Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

A54/A67-588, Reedschalter, Zugstangenmontage, Eingegossene Kabel, ATEX Kategorie 3

A54/A67-588, Reedschalter, Zugstangenmontage, Eingegossene Kabel, ATEX Kategorie 3
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100, 200VAC/24V DC.
  • max. Strom: 5 bis 50mA.
  • Für Zylinder: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.

Modell
Anschlusskabellänge