Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

D-A72/A73/A80, Reedschalter, Schienenmontage, Eingegossene Kabel, Vertikal

  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100, 200 VAC/48 VDC.
  • Max. Strom: 5 bis 50 mA.
  • Für Zylinder: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.