Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

A73H/A80H-588, Reedschalter, Schienenmontage, Eingegossene Kabel, Axial, ATEX Kategorie 3

A73H/A80H-588, Reedschalter, Schienenmontage, Eingegossene Kabel, Axial, ATEX Kategorie 3
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100, 200VAC/100V DC.
  • max. Strom: 5 bis 50mA.
  • Für Zylinder: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

    Bestellnummer zurücksetzen
Modell
Anschlusskabellänge