Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

A90/A93-588, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, axial, ATEX Kategorie 3

A90/A93-588, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, axial, ATEX Kategorie 3
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100VAC/48V DC (4 bis 8V DC).
  • max. Strom: 5 bis 50mA.
  • Für Zylinder: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

    Bestellnummer zurücksetzen
Modell
Anschlusskabellänge