Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

ARM11B, Mehrfachanschlussplattenregler, klein, Ausführung für individuelle Versorgung

ARM11B, Mehrfachanschlussplattenregler, klein, Ausführung für individuelle Versorgung
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Anschlussplattenregler, Version mit individueller Versorgung
  • EIN/AUS-Anschlüsse: gerade & abgewinkelt (metrisch & Zoll)
  • Prüfdruck: 1,5 MPa
  • Umgebungstemperatur: 5~60°C
  • Zubehör: Druckmesser
  • Optionen: Einstellung 0,35 MPa, ohne Druckbegrenzung, ölfrei

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Position Stellknopf
Anschluss
Stationen
Fitting
Zubehörteil
Option
Einheit
Ausgang des digitalen Druckschalters