Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Schlittenausführung, Riemenantrieb (24 VDC) - LEFB#, LEFG-BT

Das Format im Aufnehmen und Bewegen von Werkstücken

  • Alles was Sie zum Transportieren und Positionieren benötigen – Riemenantrieb für sanfte Bewegungen bei höheren Geschwindigkeiten oder längerem Hub
  • Schnellere und einfachere Inbetriebnahme und Neustart – Ausführung mit batterielosem Absolutwertgeber ermöglicht Neustart von der letzten Position
  • Steigern Sie Ihre Produktivität – High-Performance Controller. Höchstgeschwindigkeit von 1500 mm/s und maximale Beschleunigung von 3000 mm/s²
  • Für jeden Standort geeignet – verschiedene Modelle für Rein- oder Trockenräume.

  • Baugröße: 16, 25, 32, 40
  • Hub: 50 bis 2000 mm
  • Kompatible Encoder: batterielos absolut, inkremental
  • Schritt- oder Servomotor
  • Horizontale Nutzlast: bis zu 19 kg.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Größe
Motor
Hub
Motoroption
Signalgeber-Befestigungselement
Schutzband-Stopper
Passbohrung          
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O Kabel für LEC Controller
Protokoll
Option
Controller-Montage
I/O Kabel für JXC Controller & Kommunikationssteckverbinder