Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Elektrischer Riemenantrieb, motorlose Ausführung - LEFB

Das Format im Aufnehmen und Bewegen von Werkstücken mit hoher Nutzlast

  • Passend zur bestehenden Anlage – Verwenden Sie Ihren eigenen Motor und Controller
  • Transfer mit hoher Geschwindigkeit und Positionierung – Riemenantrieb für sanfte Bewegung bei höheren Geschwindigkeiten oder längeren Strecken
  • Einfacher Machen – Sie können Ihre vorhandene Erfahrungswerte auf unsere Lösungen anwenden
  • Unschlagbar für große Hübe – bis zu 3000 mm.

  • Baugrößen: 25, 32 and 40 mm
  • Horizontale Nutzlast: bis zu 25 kg
  • Geschwindigkeit: bis zu 2000 mm/s
  • Beschleunigung: bis zu 20000 mm/s²
  • Kompatibel mit verschiedenen Motoren: OMRON, Siemens AG, Beckhoff Automation und mehr.

Produkt konfigurieren

 
Series
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Steigung
Hub
Signalgeber-Befestigungselement
Passbohrung