Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Rundzylinder - CG1-Z

Ihr vielseitiger Partner

  • Reduzieren Sie Ihren Wartungsaufwand – Sauberes Profil
  • Einfache Integration in Ihre Anlage – Große Variantenauswahl vorhanden
  • Maximal flexibel in der Entwicklung und Montage – Kolbenstangen mit Außen- oder Innengewinde und verschiedene Befestigungsvarianten sind möglich.

  • Kolben-Ø (mm): 20 bis 100
  • Hübe bis 1500 mm
  • Elastische Dämpfung oder pneumatische Endlagendämpfung
  • Signalgeber montierbar.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Magnet
Montage
Dämpfung
Kolben-Ø
Hub
  []
Gewinde
Gegenlager
Befestigung Kolbenstangenende
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl