Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

C(D)J2Y-Z, Leichtlaufzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

C(D)J2Y-Z, Leichtlaufzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Druckluftzylinder doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
  • Kolben-Ø (mm): 10, 16
  • Je nach Kolbendurchmesser Hub von 15 mm bis 400 mm
  • Montage: Grundausführung, Fußbefestigung, Flansch, Gabelbefestigung
  • Erhältliche Ausführungen mit Befestigungselement am Kolbenstangenende und/oder Gegenlager
  • Signalgeber montierbar

Magnet
Serie
Montage
Kolben-Ø
Hub
  []
Anschluss Zylinderdeckel
Gegenlager
Befestigung Kolbenstangenende
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Signalgeber Montage