Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

C(D)M2*Q, Leichtlauf Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

C(D)M2*Q, Leichtlauf Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Leichtlauf: doppeltwirkende Einfachkolbenstange/li>
  • Kolbendurchmesser: 20, 25, 32, & 40 (mm)
  • Hub von 25 mm bis 500 mm
  • Montage: Grundausführung, Fußbefestigung, Flansch vorne und hinten, Gabelbefestigung, Schwenklager
  • Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen

Magnet
Montage
Kolben-Ø
Hub
  []
Funktionsweise
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl

Ersatzteile & Zubehör

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Artikelbezeichnung
Artikelbeschreibung
Zusätzliche Informationen