Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

C(D)M2W-Z, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange

C(D)M2W-Z, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange
  • Kolben-Ø (mm): 20, 25, 32, 40
  • Hub (mm): 25 bis 500
  • Montage: Grundausführung, Fußbefestigung, Flansch, Schwenklager
  • Mit/ohne Nylon- oder hitzebeständigem Faltenbalg, einer auf jeder Seite
  • Signalgeber montierbar

    Bestellnummer zurücksetzen
Magnet
Ausführung
Montage
Baugröße
Anschlussgewinde
Hub
  []
Dämpfung
Kolbenstangengewinde
Faltenbalg
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl

Weitere Produkte