Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

C(D)Q2*R, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, wasserfest

C(D)Q2*R, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, wasserfest
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Kompaktzylinder, wasserfest, doppeltwirkend, Standardkolbenstange.
  • Kolben-Ø (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Standardhub (mm): 5 bis 100
  • Anschlussgewindeart: M (für Kolben-Ø 12 bis 25 mm); Rc, NPT oder G (für Kolben-Ø 32 bis 100 mm)
  • Kleine Signalgeber auf vier Seiten montierbar.

Magnet
Montage
Kolben-Ø
Gewindeanschluss-Ausführung
Wasserfester Zylinder
Hub
  []
Gehäusezubehör
Signalgeber Montage
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl

Ersatzteile & Zubehör

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Artikelbezeichnung
Artikelbeschreibung
Zusätzliche Informationen