Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

C(D)QP2B(H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, axialer Luftanschluss

C(D)QP2B(H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, axialer Luftanschluss
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standard-kolbenstange, axialer Luftanschluss.
  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Standardhub (mm): 5 bis 100
  • Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
  • Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Magnet
Montage
Kolben-Ø
Gewindeanschluss-Ausführung
Hub
  []
Gehäusezubehör
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl

Ersatzteile & Zubehör

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Artikelbezeichnung
Artikelbeschreibung
Zusätzliche Informationen