Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

C(D)S1W*N, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange (mit Schmierung)

C(D)S1W*N, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange (mit Schmierung)
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Druckluftzylinder, durchgehende Kolbenstangen, nicht geschmierte Ausführung
  • Kolben-Ø (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Montagen: Grundausführung, Fußbefestigung, Flansch, Schwenklager
  • Faltenbalg und Dämpfer sind lieferbar
  • Signalgeber montierbar für Kolben-Ø 125 mm bis 200 mm

Magnet
Montage
Zylinderrohrmaterial
Kolben-Ø
Gewindeart
Hub
Suffix für Zylinder
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl

Ersatzteile & Zubehör

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Artikelbezeichnung
Artikelbeschreibung
Zusätzliche Informationen