Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Elektrischer Antrieb Schlittenausführung mit niedrigem Gehäusequerschnitt - LEM

Lösung für enge Platzverhältnisse und schwere Lasten

  • Machen Sie das Beste aus dem Platz – Geeignet für den Einsatz in engen und kleinen Räumen
  • Perfekte Bewegung – Je nach Anforderung in verschiedenen mechanischen Ausführungen erhältlich
  • Einfach zu steuern. Anpassbar an verschiedene Anforderungen – 14 Positionen ohne Programmierung. Kompatibel mit elektronischen Signalgebern
  • Erzielen Sie die beste Präzision und Leistung – ±0,08 Positionierwiederholbarkeit. Bis zu 20 kg Nutzlast.

  • Baugröße: 25 und 32 mm
  • Hub: 50 bis 2000 mm
  • Beschleunigung: bis zu 20000 mm/s²
  • Geschwindigkeit: bis zu 1000 mm/s
  • Schrittmotortyp
  • Encoder: inkremental
  • Passende Controller: LECP1, LECP2 and JXC#1
  • Kann mit verschiedenen Arten von Führungen kombiniert werden.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Größe
Motor-Einbaulage
Hub
Motoroption
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O Kabel für LEC Controller
Protokoll
Option
Controller-Montage
I/O Kabel für JXC Controller & Kommunikationssteckverbinder