KK130
Buchse
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Online-Produktkatalog
Buchse
S-Kupplung mit Stecker und Buchse
Energiesparend und kostenreduzierend
Kraftaufwand zum Einstecken um 22% reduziert
Reduziertes Gewicht um 14%
Verwendbar Schlauchdurchmesser von Ø 6 bis Ø 12 mm oder von Ø 1/4" bis Ø 1/2"
Anschlussgrößen: R, Rc, NPT von 1/8" bis 1/2"
Standardisierte Steckverbindung
Verriegelungsmechanismus als Semi-Standard verfügbar.
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
Do you want to see more clearly the differences between products?
Click here to compare results
Keine Ergebnisse für gewählte Filterkriterien gefunden
©2024 SMC Corporation
Impressum