Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

CP95P(D), ISO/VDMA-Zylinder (ISO 6431), Doppeltwirkend mit Positioniereinrichtung

  • ISO 6431
  • Doppeltwirkend mit Positioniereinrichtung
  • Kolben-Ø: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Hub: 25~1000 mm
  • Montage: Grundausführung, Fuß, Flansch vorne und hinten, Schwenkbefestigung und Gabelbefestigung hinten
  • Signalgeber mit unterschiedlichen Kabellängen mit offenem Ende oder mit vormontiertem Stecker

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Hub
Signalgeber
Anschlusskabel
Anzahl