Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

CP96N(D), ISO-Zylinder 15552, doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange mit Verriegelung

  • Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100.
  • Max. Hub 2000 mm.
  • Signalgeber montierbar.

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Hub
  []
Faltenbalg
Kolbenstange
Gegenlager
Befestigung Kolbenstangenende
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl