Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

CP96S(D)-XC11, ISO-Zylinder (ISO 15552) mit pneumatischer und elastischer Dämpfung beidseitig, Mehrstellungszylinder / Kolbenstange einseitig

CP96S(D)-XC11, ISO-Zylinder (ISO 15552) mit pneumatischer und elastischer Dämpfung beidseitig, Mehrstellungszylinder / Kolbenstange einseitig
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Kolben-Ø 32 bis 100: Produkt wird zukünftig durch die Serie CP96S-C (Ø 32 - Ø 100) ersetzt. Nur noch Restbestände verfügbar.
  • ISO-Zylinder/Standard: doppeltwirkend, Standardkolbenstange/durchgehende Kolbenstange.
  • Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Hub: 25 bis 2000 mm.
  • Signalgeber montierbar

    Bestellnummer zurücksetzen
Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke A
  []
Stroke B-A
  []
Rod Boot
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Mehrstellungszylinder/Kolbenstange einseitig