Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

CVQM, Kompaktzylinder mit Elektromagnetventil / mit Führungsstange

CVQM, Kompaktzylinder mit Elektromagnetventil / mit Führungsstange
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Guide rod configuration with improved lateral load resistance
  • Plate non-rotating accuracy ±0.1°
  • Bore size: 32, 40, 50, 63mm
  • Standard stroke range: 5 to 100mm depending on bore size
  • Mounting pitch is interchangeable with CQ2 series

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

Kolben-Ø
Hub
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Anschluss
Anschlussgewinde