Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

CXSM-R, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Gleitführung, Endlagenverriegelung

  • Doppelkolbenstangenzylinder mit Verriegelung eingefahrene Kolbenstange
  • Zylinderdurchmesser: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
  • Je nach Zylinderdurchmesser Hub von 10 mm bis 100 mm
  • Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen

Produkt konfigurieren

 
Kolben-Ø
Hub
Signalgeber
Anzahl