Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

CY3R-N, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung ohne Signalgeberschiene

  • Kolbenstangenloser Zylinder mit Magnetkupplung
  • Ausführung für Direktmontage ohne Signalgeberschiene
  • Kolben-Ø (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Max. Betriebsdruck: 0,7 MPa
  • Umgebungstemperatur: -10 bis 60 °C
  • Ausführung mit axialem Luftanschluss lieferbar

Produkt konfigurieren

 
Kolben-Ø
Anschlussgewinde
Hub
  []