Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

D-B53/B54/B64, Reedschalter, Bandmontage, Eingegossene Kabel

  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100, 200 VAC/24 VDC.
  • Max. Strom: 5 bis 50 mA.
  • Für Zylinder: CDM2, CDBM2, CDVM3/5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA, MGC, MLGC, RHC, REC.