Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

E73A/E80A-588, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, ATEX Kategorie 3

E73A/E80A-588, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, ATEX Kategorie 3
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100VAC/48V DC (4 bis 8V DC).
  • max. Strom: 5 bis 50mA.
  • Für Zylinder: CDBX, ML1.

    Bestellnummer zurücksetzen
Modell
Anschlusskabellänge