Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

EVM100, 2/2-, 3/2-Wege-Ventil, mechanisch betätigt, Europa

EVM100, 2/2-, 3/2-Wege-Ventil, mechanisch betätigt, Europa
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Dieses Produkt wird zukünftig durch die Serie Neue VM200 ersetzt. Nur noch Restbestände verfügbar.
  • Medium: Luft
  • Betriebsdruck: 0 bis 1,0 MPa
  • Effektiver Querschnitt (Cv): 19 mm 2 (1.0)
  • Medientemperatur: 5° bis 60°C (ohne gefrieren)
  • Europäische Gewinde G(PF)
  • Anschlussgröße (Nenngröße): 1/4 (8A)

    Bestellnummer zurücksetzen
Anzahl Anschlüsse
Antriebsart
Option