Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

EVZ300, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion / Flanschversion, Europa

EVZ300, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion / Flanschversion, Europa
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • 3-Wege-Ventil, Rohrversion Plattenventil, Gummidichtung
  • Gewinde: Europäische Ausführung
  • niedrige Stromaufnahme: 1,8 W DC
  • Betriebsdruck ( MPa ): 0,15 bis 0,7 (interne Pilotluft)
  • Ansprechzeit (ms): max. 20 (0,5 MPa)
  • Cv-Faktor: 0,2 (Rohrversion), 0,25 (Flanschversion)

    Bestellnummer zurücksetzen
Funktion
Anschluss
Gehäusezubehör
Spannung
Anschlusskabel
Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Gewinde
Option
Q