Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

F7P-588, Elektronische Schalter, Schienenmontage, Eingegossene Kabel, ATEX Kategorie 3

F7P-588, Elektronische Schalter, Schienenmontage, Eingegossene Kabel, ATEX Kategorie 3
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 5/12/24V DC (4.5 bis 28V DC).
  • max. Strom: 5 bis 80mA.
  • Für Zylinder: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Anschlusskabellänge