Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Kühl- und Temperiergerät für Umlaufmedien - HRL

Alles in einem Gerät

  • Profitieren Sie von der 2-kanaligen Flüssigkeitssteuerung in nur einem Kühl- und Temperiergerät
  • Reduzieren Sie Ihre Kosten – 30 % Energieeinsparen durch einen dreifach Frequenzumrichter (im Vergleich zu einem Kühl- und Temperiergerät ohne Frequenzumrichter)
  • Erweitern Sie Ihr Anwendungsspektrum – Wasserkühlungsoption verfügbar, einsetzbar in der Sekundärbatteriefertigung
  • Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Anzeige – Touch-Panel mit numerischer Tastatur, Alarmcodes sowie Alarminhalte und Anzeige des Temperaturverlaufs.

  • Zwei-Kanal Kühl- und Temperiergerät. Luft- oder wassergekühlt
  • Kühlleistung:
    • Luftgekühlt: CH1: von 9 kW bis 26 kW; CH2: 1 kW
    • Wassergekühlt: H 1: von 10 bis 21,5 kW; CH 2: 1 kW
  • Temperaturstabilität: K1: ±0,1 °C; K2: ±0,5 °C
  • Solltemperaturbereich: K1: 5 bis 35 °C; K2: 10 bis 40 °C
  • Dreifachinverter-Steuerung
  • Touchpanel
  • Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Kühlleistung
Leitungsgewinde
Stromversorgung
Option DI