Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Kühl- und Temperiergerät für Umlaufmedium, Standardausführung - HRS

Verbessern Sie die Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Maschine

  • Optimieren Sie die Qualität Ihres Prozesses – Hohe Temperaturstabilität, bis zu ±0,1 °C
  • Nutzen Sie diese intelligente Lösung für eine proaktive Steuerung – Handhabe von Störungen und Ereignissen mittels Fernsteuerung
  • Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungen – Kühlleistung von 1,1 kW bis zu 38 kW
  • Erleichterung von Kontrolle und Wartung – Erweiterte Kontrollfunktionen und verbesserte Wartungsleistung.

  • Kühl- und Temperiergerät für Umlaufmedium. Wasser- oder luftgekühlt
  • Kühlleistung: Von 1,1 bis 38 kW (50 Hz)
  • Temperaturstabilität: ±0,1 °C bis ± 1 °C
  • Temperatureinstellbereich: -10-45 °C
  • Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose
  • Serielle Kommunikation
  • Kompakt bei geringem Gewicht.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren