Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Greifer für kollaborative Roboter – JMHZ2-X7400B/X7500

Hat Ihr Roboter hat alles im Griff?

  • Geeignet für den Einsatz in kollaborativen Robotern – Pneumatische Parallelgreifer Einheit mit integriertem Elektromagnetventil und Drosselrückschlagventil
  • Reduzierung der Installationszeit – Plug-and-Play Verbindung für den direkten Einsatz in einem kollaborativen Roboter
  • Präzises Handling möglich – Präzise Wiederholgenauigkeit von nur ± 0,01 mm.

  • Kompatible Hersteller: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. und KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Integriertes Magnetventil, Geschwindigkeitseinstellmechanismus und Signalgeber
  • Ermöglicht den Betrieb durch einfaches Anschließen einer Druckluftversorgung und der elektrischen Verdrahtung mittels M8- oder M12-Steckverbinder
  • Eine geteilte Schutzabdeckung erleichtert die Wartung des pneumatischen Greifers
  • Gemäß ISO 9409-1.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Kolben-Ø