Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

JSX, Direkt betätigt 2/2-Wege-Elektromagnetventil

Produktkatalog

JSX, Direkt betätigt 2/2-Wege-Elektromagnetventil

JSX, Direkt betätigt  2/2-Wege-Elektromagnetventil
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Verwendbares Medium: Luft, Wasser, Öl
  • Durchflussmenge bis zu 25 l/min (Wasser)
  • Nennweite: 1,6 bis 7,1 mm
  • Anschlussvarianten: 1/8" bis 3/8"
  • Ventilgehäuse und Spulengehäuse: Rostfreier Stahl
  • Schutzart: IP67.

 
Größe
Dichtungsmaterial
Nennweite Durchmesser/Anschlussgröße
Gewindeart
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Befestigungselement

Weitere Produkte