Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Kühl- und Temperiergeräte für zirkulierende Umlaufmedien, Peltier Typ kompakte Ausführung - INR-244-831 online kaufen | SMC Switzerland

Produktkatalog

Kühl- und Temperiergeräte für zirkulierende Umlaufmedien, Peltier Typ kompakte Ausführung - INR-244-831

Kühl- und Temperiergeräte für zirkulierende Umlaufmedien, Peltier Typ kompakte Ausführung - INR-244-831
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Luftgekühltes Kühl- und Temperiergerät in Peltierausführung
  • Kühlkapazität: 220 W
  • Temperaturstabilität: ±0,01 ºC bis ±0,03 ºC
  • Temperatureinstellbereich: 10 bis 60 ºC
  • Geräuscharme Konstruktion: 45 dBA
  • Kältemittelfrei
  • Mit Heizfunktion.
 
Option

Weitere Produkte