Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Endstufen für AC-Servomotoren - LEC#

Endstufen für AC-Servomotoren - LEC#

  • Endlich mehr Leistung – Bis zu 750 W für hohe Nutzlast und Geschwindigkeit
  • Sicherstellung von Sicherheit, Kommunikation und Störungsfestigkeit – STO-Teilfunktion und mehrere Feldbusprotokolle mit Glasfaserkommunikation per Netzwerkkarte
  • Reibungslose Steuerung von Position, Geschwindigkeit und Kraf – Absolut oder inkremental, bis zu 22-Bit-Encoder. Positionierung, Impuls- oder Feldbusanbindung.

    Serie LECS#:
  • Netzwerkkarten für verschiedene Protokolle verfügbar
  • Möglichkeit zur Verbesserung der Übertragungslast und -geschwindigkeit
  • Feldbusprotokolle: PROFINET, EtherCAT,® EtherNet/IP™, CC-Link, SSCNET III
  • Kompatible Aktoren: LEY(G), LEF, LEJ
  • Versorgungsspannung: 100-120 V und 200-230 V.

 

    Serie LECY#:
  • Feldbusprotokolle: MECHATROLINK II/III
  • Kompatible Aktoren: LEY(G), LEF, LEJ
  • Versorgungsspannung: 200-230 V.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Controller-Ausführung
Motor
Ausführung für Netzwerkkarten