Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

LEL, Elektrischer Antrieb, Mit Führungsstangen Antrieb, Riemen

LEL, Elektrischer Antrieb, Mit Führungsstangen Antrieb, Riemen
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Kompakte und leichte.
  • Perfekt geeignet für die Verwendung mit den elektronischen Signalgebern mit 2-farbiger Anzeige der: Serien D-M9 und D-M9W.
  • Kraft, Geschwindigkeit und Stellungsregelung (max. 64 Positionen) sind einstellbar.
  • Kompatible Encoder: LECP6, LECP1.
  • RoHS-/CE-konform.

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Keine Ergebnisse für Ihre Suche gefunden
Lagerausführung
Hub
Motoroption
Magnet
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O-Kabellänge
Protokoll
Option
Controller-Montage
Option