Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

LER, Elektrischer Schwenkantrieb

LER, Elektrischer Schwenkantrieb
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Compact.
  • Speed actuation: up to 420°/s.
  • Acceleration: up to 3200°/s2.
  • Positioning points: 64.
  • Positioning angle: 320°.
  • Positioning repeatability: ±0.05°.
  • Maximum rotating torque: 10N·m.

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge ? bis ? von ?
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Leider ist das gewählte Produkt nicht lagerhaltig.

Unser Team berät Sie gerne!

    Bestellnummer zurücksetzen
Ausführungsart
Größe
max. Drehmoment
Schwenkwinkel
Kabeleingangsrichtung
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O-Kabellänge
Protokoll
Option
Controller-Montage
Option