Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

LFE-X8, 3-farbige Anzeige, Elektromagnetischer digitaler Durchflussmesser, Leitungsanschlüsse: Edelstahl 304

  • Material Leitungsanschlüsse: rostfreier Stahl 304
  • Verwendbare Medien: Wasser, wasserlösliches Kühlschmiermittel
  • Nenndurchflussbereich: von 0,5 bis 200 l/min
  • Anschlussgrößen: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Ausgänge: NPN/PNP und analog (Spannung oder Strom)
  • IP65
  • Verfügbar als Isolierte und nicht isolierte Ausführung
  • Verfügbar als Ausführung mit integrierter und getrennter Anzeige.

Produkt konfigurieren

 
Nenndurchflussbereich
Ausgangsspezifikation
Anschlussgröße
Gewinde
Option
Isolierte Ausführung