Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

M5N/M5P/M5B, Elektronische Schalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel

M5N/M5P/M5B, Elektronische Schalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar und wird ersetzt.
  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 5/12/24V DC (4.5 bis 28V DC).
  • max. Strom: 5 bis 80mA.
  • Für Zylinder: MYC, MYH, ML1.

    Bestellnummer zurücksetzen
Modell
Anschlusskabellänge