Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

M9NV/M9PV/M9BV-588, elektronischer Schalter, Direktmontage, eingegossenes Kabel, vertikaler Kabelabgang, ATEX Kategorie 3

M9NV/M9PV/M9BV-588, elektronischer Schalter, Direktmontage, eingegossenes Kabel, vertikaler Kabelabgang, ATEX Kategorie 3
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 5/12/24V DC (4.5 bis 28V DC).
  • max. Strom: 5 bis 40mA.

Modell
Anschlusskabellänge