Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Magnetischer Greifer für kollaborative Roboter – MHM-X7400A

Funktioniert optimal, wo andere aufgeben

  • Geeignet für den Einsatz in kollaborierenden Robotern – Magnetgreifer mit integriertem Elektromagnetventil, Signalgeber und Einstellung der Kolbengeschwindigkeit
  • Reduzierung der Installationszeit – Plug-and-Play Verbindung für den direkten Einsatz in einem kollaborativen Roboter
  • Zuverlässige und sichere Handhabung – Mit seiner Haltekraft von bis zu 200 N garantiert er ein sicheres Halten des Werkstücks, sogar wenn die Druckluft ausgeschaltet wird.

  • Kompatible Hersteller:
    Universal Robots, Omron, Techman Robot, Mitsubishi Electric, Yaskawa und Fanuc
  • Integriertes Elektromagnetventil, Geschwindigkeitseinstellmechanismus und Signalgeber
  • Ermöglicht den Betrieb durch einfaches Anschließen einer Druckluftversorgung und der elektrischen Verdrahtung mittels M8- oder M12-Steckverbinder
  • Die Haltekraft kann angepasst werden
  • Gemäß ISO9409-1-50-4-M6.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Serie